??
CAD model selection
K0724.10816
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K0724 - Bushing for ball lock pins
Bill of material
K0724.10816
BESTKIPP
Order No.
K0724.10816
AUSF
version
wihtout LONG-LOK
D
diameter
8 mm
D1
thread
M16 mm
D2
diameter
10.0 mm
D3
diameter
12 mm
L
Length
30 mm
L3
Length
5 mm
L4
Length
10 mm
L5
Length
5 mm
SW
width across flats
8 mm
T
depth
5 mm
GEW
Approx. weight
0.0229 kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
73181520
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245025022
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem norelem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
EOL
End of life
31.12.2099
Preview - Generation
Preview
3D
Dimension
2D

Embedded user actions